MOVIMOT® flexible DBC的接线图
下图显示设备的连接:
[1] | 连接单元的选件,参见章节MOVIMOT® flexible DBC型号描述 |
[2] | 可选连接,用于将最多3台电机的电机温度传感器进行串联连接。其它接线图参见产品手册 > 接线图:成组驱动装置MMF32一章 |
[3] | 厂方安装的跳线,用于不带插接头(具备STO功能)的规格。更多提示参见产品手册中的安全子功能STO的连接形式一章。 |
端子的分配参见MOVIMOT® flexible DBC的端子分配一章。
插接头的位置参见章节“插接头” > 规格MMF1、规格MMF31、规格MMF32、电子设备盖板DBC。
有关制动控制装置的详细信息参见产品手册 > “技术数据”章节 > 制动控制。
更多的信息