Codification du MOVIMOT® flexible DBC
Le tableau suivant indique la codification de l'appareil.
MMF | Gamme MMF = MOVIMOT® flexible |
3 | Variante 1 = Variante d'appareil 1 3 = Variante d'appareil 3 |
1 | Dimensions du flasque selon taille du couvercle électronique 1 = Adapté pour couvercle électronique de taille 1 (avec ou sans ailettes de refroidissement) 2 = Adapté pour couvercle électronique de taille 2 avec ou sans ventilateur |
S0 | Exécution mécanique S0 = Boîtier avec filetages métriques pour entrée des câbles S1 = Boîtier avec deux connecteurs Han® Q et filetages métriques |
2 | Module frontal 0 = Fermé 1 = Interface d'ingénierie M12Disponible uniquement en combinaison avec MOVIMOT® flexible MMF3. 2 = Boîtier de protection pour console manuelle CBG..Disponible uniquement en combinaison avec MOVIMOT® flexible MMF3. 3 = Boîtier de protection pour console de paramétrage et pilotage CBG.. et interrupteur à cléDisponible uniquement en combinaison avec MOVIMOT® flexible MMF3. 4 = Boîtier de protection avec commande locale intégrée (interrupteur à clé)Non disponible avec interrupteur sectionneur R01 (interrupteur marche/arrêt sans contact retour). |
– |
|
D11 | Interrupteur marche/arrêt 000 = Sans élément de commutation D11 = Interrupteur sectionneur avec contact retourDisponible uniquement en combinaison avec MOVIMOT® flexible MMF3. M11 = Interrupteur sectionneur avec contact retour et déclenchement par relais de surintensitéDisponible uniquement en combinaison avec MOVIMOT® flexible MMF3. |
– |
|
5 | Tension de raccordement 5 = AC 500 V |
D | Variante CEM étage de puissance D = Filtre CEM valeur limite de catégorie C3 (EN 61800-3) |
3 | Mode de raccordement 3 = Triphasé |
– |
|
BA | Unité de raccordement BA = Unité de raccordement binaire ou AS-Interface |
CO | Interface digitale (MOVILINK® DDI) DI = Esclave MOVILINK® DDI intégré (pour moteurs sans interface digitale) CO = Interface MOVILINK® DDI via câble coaxial (pour moteurs avec interface digitale) |
0 | Variante platine 0 = Platine de raccordement standard |
– |
|
C | Version C = Génération C |
/ |
|
BW1 | Options DSP = Fonction de ralentissement électrodynamique DynaStop®Ces options ne sont pas combinables. BES = Module de pilotage redresseur de frein BES 24 VCes options ne sont pas combinables. IV = Connecteur sur l'embase de raccordement PE = Dispositif d'équilibrage de pression pour l'électronique BW1 = Résistance de freinage intégrée taille 1 BW2 = Résistance de freinage intégrée taille 2 M31 = Tôle de montage M31 pour exécution MMF31Les options /M31 et /M32 sont montées d'usine. M32 = Tôle de montage M32 pour exécution MMF32Les options /M31 et /M32 sont montées d'usine. EBW = Résistance de freinage externe BW100-005L'option /EBW n'est livrable qu'en combinaison avec l'option /M31 ou /M32. L'option /EBW est montée et raccordée d'usine. |
/ |
|
DBC 10 A | Exécution du couvercle électronique DBC10A = Direct Binary Communication – Communication binaire directe |
– |
|
0020 | Courant nominal de sortie du couvercle électronique 0020 = 2.0 A 0025 = 2.5 A 0032 = 3.2 A 0040 = 4.0 A 0055 = 5.5 A 0070 = 7.0 A 0095 = 9.5 A 0125 = 12.5 A 0160 = 16.0 A |