MOVI‑DPS®蓄能器单元型号描述

MOVI‑DPS®蓄能器单元EKS...A‑......M...S...‑00的型号描述中包含以下设备特性数据:

EKS

MOVI‑DPS®蓄能器单元

...

电能含量值(额定电压下最大电能含量的75 %),单位 kWs

A

安装状态

-..

额定电压:

数值 × 10 V

接线:

P = 并联

S = 串联

...

每个电池的额定功率

350 = 350 F

100 = 100 F

025 = 25 F

M

储能模块

..

X轴储能模块数量(最大为4)

Y轴储能模块数量(最大为3)

S

电池监控 = 标准

废热:

P = 无源

A = 有源,带风扇组件(仅限350 F且X轴储能模块数量 = 3)

..-00

连接方式