Denominação do tipo da unidade armazenadora MOVI-DPS®

A partir da denominação do tipo da unidade armazenadora EKS...A‑......M...S...‑00 MOVI-DPS® podem ser identificados os seguintes dados característicos da unidade:

EKS

Unidade armazenadora MOVI-DPS®

...

Conteúdo energético (75% do conteúdo energético máximo na tensão nominal) valor em kWs

A

Status de construção

-..

Tensão nominal:

Valor × 10 V

.

Interconexão:

P = conexão em paralelo

S = conexão em série

...

Capacitância nominal por célula

350 = 350 F

100 = 100 F

025 = 25 F

M

Módulos de energia

..

Quantidade de módulos de energia eixo x (máximo 4)

.

Quantidade de módulos de energia eixo y (máximo 3)

S

Monitoramento de células = padrão

.

Calor residual:

P = passivo

A = ativo, com módulo de ventiladores (somente para 350 F e quantidade de módulos de energia eixo x = 3)

..-00

Tipo de conexão