Codification des modules de stockage MOVI-DPS®

À partir de la codification de l'unité de stockage MOVI-DPS® EKS...A‑......M...S...‑00, les caractéristiques suivantes de l'appareil peuvent être lues.

EKS

Unité de stockage MOVI-DPS®

...

Énergie disponible (75 % de l'énergie disponible maximale à tension nominale) valeur en kWs

A

Version

-..

Tension nominale

Valeur × 10 V

.

Branchement

P = Branchement en parallèle

S = Branchement en série

...

Capacité nominale par cellule

350 = 350 F

100 = 100 F

025 = 25 F

M

Modules de stockage d'énergie

..

Nombre de modules de stockage d'énergie axe x (4 maximum)

.

Nombre de modules de stockage d'énergie axe y (3 maximum)

S

Surveillance cellulaire = Standard

.

Chaleur dissipée

P = Passif

A = Actif, avec groupe de ventilation (uniquement pour 350 F et nombre de systèmes de stockage d'énergie axe x = 3)

..-00

Mode de raccordement