Codification du groupe de modules de stockage MOVI-DPS®
À partir de la codification du groupe de modules de stockage MOVI-DPS® EKV...A‑......‑00, les caractéristiques suivantes de l'appareil peuvent être lues.
EKV | Groupe de modules de stockage MOVI-DPS® |
... | Énergie disponible (75 % de l'énergie disponible maximale à tension nominale) valeur en kWs |
A | Version |
-.. | Tension nominale Valeur × 10 V |
. | Branchement P = Branchement en parallèle S = Branchement en série |
... | Capacité nominale par cellule 350 = 350 F 100 = 100 F |
-00 | Mode de raccordement |