MOVI‑DPS®蓄能器组EKV...A‑......‑00的型号描述中包含以下设备特性数据:
EKV
MOVI-DPS®蓄能器组
...
电能含量值(额定电压下最大电能含量的75 %),单位 kWs
A
安装状态
-..
额定电压:
数值 × 10 V
。
接线:
P = 并联
S = 串联
每个电池的额定功率
350 = 350 F
100 = 100 F025 = 25 F
-00
连接方式