Denominação do tipo do conjunto de acumuladores MOVI-DPS®
A partir da denominação do tipo do conjunto de acumuladores EKV...A‑......‑00 MOVI-DPS® podem ser identificados os seguintes dados característicos da unidade:
EKV | Conjunto de acumuladores MOVI-DPS® |
... | Conteúdo energético (75% do conteúdo energético máximo na tensão nominal) valor em kWs |
A | Status de construção |
-.. | Tensão nominal: Valor × 10 V |
. | Interconexão: P = conexão em paralelo S = conexão em série |
... | Capacitância nominal por célula 350 = 350 F 100 = 100 F |
-00 | Tipo de conexão |