Typenbezeichnung MOVI-DPS® Speicherverband
Aus der Typenbezeichnung des MOVI-DPS® Speicherverbands EKV...A‑......‑00 lassen sich folgende Gerätekenndaten herauslesen:
EKV | MOVI-DPS® Speicherverband |
... | Energieinhalt (75 % des maximalen Energieinhalts bei Nennspannung) Wert in kWs |
A | Baustatus |
-.. | Nennspannung: Wert × 10 V |
. | Verschaltung: P = Parallelschaltung S = Serienschaltung |
... | Nennkapazität pro Zelle 350 = 350 F 100 = 100 F |
-00 | Anschlussart |