Typenbezeichnung MOVI-DPS® Speichereinheit

Aus der Typenbezeichnung der MOVI-DPS® Speichereinheit EKS...A‑......M...S...‑00 lassen sich folgende Gerätekenndaten herauslesen:

EKS

MOVI-DPS® Speichereinheit

...

Energieinhalt (75 % des maximalen Energieinhalts bei Nennspannung) Wert in kWs

A

Baustatus

-..

Nennspannung:

Wert × 10 V

.

Verschaltung:

P = Parallelschaltung

S = Serienschaltung

...

Nennkapazität pro Zelle

350 = 350 F

100 = 100 F

025 = 25 F

M

Energiespeichermodule

..

Anzahl Energiespeichermodule x-Achse (maximal 4)

.

Anzahl Energiespeichermodule y-Achse (maximal 3)

S

Zellenüberwachung = Standard

.

Abwärme:

P = passiv

A = aktiv, mit Lüfterbaugruppe (nur bei 350 F und Anzahl Energiespeichermodule x‑Achse = 3)

..-00

Anschlussart