Designación de modelo unidad de acumulación MOVI‑DPS®
Puede extraer los siguientes datos de unidad de la designación de modelo de la unidad de acumulación MOVI-DPS® EKS...A‑......M...S...‑00:
EKS | Unidad de acumulación MOVI‑DPS® |
... | Contenido de energía (75 % del contenido de energía máximo a tensión nominal), valor en kWs |
A | Versión |
-.. | Tensión nominal: Valor × 10 V |
. | Conexión: P = conexión en paralelo S = conexión en serie |
... | Capacitancia nominal por célula 350 = 350 F 100 = 100 F 025 = 25 F |
M | Módulos acumuladores de energía |
.. | Número de módulos acumuladores de energía eje x (máximo 4) |
. | Número de módulos acumuladores de energía eje y (máximo 3) |
S | Vigilancia de célula = estándar |
. | Calor de escape: P = Pasivo A = Activo, con módulo de ventilador (solo para 350 F y número de módulos acumuladores de energía eje x = 3) |
..-00 | Tipo de conexión |