Designación de modelo del conjunto de acumuladores MOVI-DPS®
Puede extraer los siguientes datos de unidad de la designación de modelo del conjunto de acumuladores MOVI-DPS® EKV...A‑......‑00:
EKV | Conjunto de acumuladores MOVI-DPS® |
... | Contenido de energía (75 % del contenido de energía máximo a tensión nominal), valor en kWs |
A | Versión |
-.. | Tensión nominal: Valor × 10 V |
. | Conexión: P = conexión en paralelo S = conexión en serie |
... | Capacitancia nominal por célula 350 = 350 F 100 = 100 F |
-00 | Tipo de conexión |