Descrição do produto
O sistema modular de acumuladores de energia da família de produtos MOVI-DPS® permite configurar um acumulador de energia adaptado individualmente às suas necessidades. Por meio de módulos de energia com diferentes capacitâncias e tensões, é possível adaptar as características elétricas do acumulador de energia ao seu sistema de acionamento. Por meio do sistema modular, é possível adaptar a forma geométrica do acumulador de energia às condições de espaço disponíveis. Uma unidade armazenadora EKS MOVI-DPS® é composta por módulos capacitores de camada dupla (DSK) EKM, que podem ser configurados em diferentes disposições. Estão disponíveis três diferentes módulos de energia EKM com capacitância nominal das células DSK de 25 F, 100 F e 350 F. A figura a seguir apresenta, como exemplo, uma possível combinação de módulos EKM com células de 350 F formando uma unidade armazenadora EKS MOVI-DPS® no formato 3×2. Várias unidades armazenadoras EKS podem ser combinadas em um conjunto de acumuladores de energia EKV. Além do exemplo de configuração no formato 3×2 apresentado na figura a seguir, também são possíveis outras configurações das unidades armazenadoras individuais EKS. Para isso, consultar o capítulo 5.5 Etapa 5: Seleção da estrutura das pilhas do acumulador de energia EKS.

Os acumuladores de energia da família de produtos MOVI-DPS® podem ser combinados com unidades da família de produtos Power and Energy Solutions. Informações sobre unidades disponíveis e módulos de software desta família de produtos, bem como seus possíveis usos, podem ser encontradas no seguinte documento: Manual do produto "MOVIDRIVE® modular".
A unidade armazenadora MOVI-DPS® pode ser utilizada em diferentes aplicações, por exemplo:
- Sistemas de armazenagem/coleta
- Sistemas móveis
- Automação de máquinas
Com o uso de um acumulador de energia em seu sistema de acionamento podem surgir diversas vantagens. A energia de recuperação resultante pode ser temporariamente armazenada e reutilizada. Como resultado, o consumo de energia da sua aplicação diminui. As resistências de frenagem anteriormente comuns podem ser reduzidas ou totalmente omitidas. Dependendo da configuração, o acumulador de energia pode fornecer grande parte dos picos de potência do seu sistema de acionamento. Isso resulta em uma redução significativa da carga na rede elétrica. Devido à redução dos picos de potência, é possível dimensionar toda a infraestrutura de alimentação, como transformadores e cabos, de forma mais econômica. Aplicações com altas potências também podem ser operadas em redes de alimentação fracas.
Como alternativa à solução de acumuladores de energia descrita nesta documentação da família de produtos MOVI-DPS®, a SEW-EURODRIVE também oferece sistemas de armazenamento de energia com maior desempenho. Informações sobre o sistema de armazenagem de energia ESS podem ser encontradas no documento: Manual do produto "Sistemas de armazenagem de energia".