产品描述

MOVI-DPS®产品系列的蓄能器模块化系统可让您根据自身要求配置定制化蓄能器。通过不同容量和电压的储能模块,您可调整蓄能器的电气特性,以适应您的驱动系统。凭借模块化系统,您可根据安装空间情况调整蓄能器的几何形状。MOVI-DPS® EKS蓄能器单元由双电层电容器 (DSK) 模块EKM组成,可通过不同排列方式配置。有三种不同规格的EKM储能模块可选,所安装的DSK电池额定电容分别为25 F、100 F和350 F。下图示例展示了如何将多个采用350 F电池的EKM模块组合成一台3×2规格的MOVI-DPS® EKS蓄能器单元。多个EKS蓄能器单元可组合成一个EKV蓄能器组。除下图示例所示的 3×2规格配置外,各个EKS蓄能器单元也支持其他配置方式。参见第5.5章步骤5:EKS蓄能器堆栈的结构选择

MOVI-DPS®产品系列的蓄能器可与电力与能源解决方案产品系列的设备结合使用。有关该产品系列可用设备和软件模块及其可能应用的信息,请参见以下文档:"MOVIDRIVE® modular" 产品手册。

MOVI-DPS®蓄能器单元可用于多种应用场景,例如:

  • 仓储系统
  • 移动系统
  • 机器自动化

在驱动系统中使用蓄能器可带来多种优势。产生的任何能量都可以进行暂时储存并重新使用。从而应用中的能耗得以降低。以前需要使用的制动电阻现在可以尺寸更小或完全省略。根据规划,该蓄能器可为驱动系统提供大部分峰值功率。这可显著降低电网负荷。通过降低峰值功率,您可以降低供电基础设施(如变压器和电缆)的成本投入。输出功率高的应用也可以在较弱的供电网络上运行。

除本文档介绍的MOVI-DPS®产品系列蓄能器解决方案外,SEW‑EURODRIVE还提供性能更强大的蓄能器。有关ESS储能系统的信息,请参阅以下文档:“储能系统”产品手册。