调试/运行

在试运行时不可关闭监控装置和保护装置。

如出现异常变化(例如温度升高、噪声、振动),则在有疑问的情况下必须关闭设备。查明原因,必要时联系SEW-EURODRIVE公司。

必要时,装有本装置的设备必须按照相应的安全规章(如技术性工装法规和事故防范规定等)装配额外的监控和保护装置。

如果潜在危险性高,还应额外采取防护措施。每次改动后,都要检查保护装置的有效性。

运行MOVI-DPS®蓄能器组时,必须使用所有接口。确保MOVI-DPS®蓄能器组的接口无一闲置。

电弧导致烧伤危险:不要在运行期间断开电源接头,不要在运行期间插上电源接头。

遵守本文档调试运行章节中的警告提示。