Colocação em operação/operação
Não desativar os dispositivos de proteção e monitoração nem durante a operação de teste.
Desligar a unidade quando houver suspeitas de alterações em relação à operação normal (por exemplo, aumento de temperatura, ruídos e oscilações). Determinar a causa e consultar a SEW-EURODRIVE, se necessário.
Os sistemas com essas unidades integradas têm que ser equipados, caso necessário, com dispositivos de monitoração e proteção adicionais de acordo com as respectivas medidas de segurança em vigor, por exemplo, a lei sobre equipamentos técnicos, normas de prevenção de acidentes, etc.
Nas aplicações sujeitas a um maior potencial de perigo podem ser necessárias medidas de prevenção suplementares. Após cada modificação, é necessário verificar a eficácia dos dispositivos de proteção.
Durante a operação do conjunto de acumuladores MOVI-DPS®, é necessário utilizar todas as conexões. Garantir que nenhuma conexão do conjunto de acumuladores MOVI-DPS® permaneça livre.
Perigo de queimaduras por arcos elétricos: não desconecte as terminações da rede durante a operação. Não conecte as terminações da rede durante a operação.
Observar as advertências nos capítulos Colocação em operação e Operação na documentação.