Mise en service et exploitation
Ne pas désactiver les dispositifs de surveillance et de protection, y compris lors de la marche test.
En cas de conditions anormales (p. ex. températures plus élevées, bruits, vibrations), mettre l'appareil hors tension en cas de doute. Déterminer la cause et consulter éventuellement l'interlocuteur SEW-EURODRIVE local.
Les installations dotées de ces appareils doivent être équipées de dispositifs de sécurité et de surveillance supplémentaires conformément aux diverses dispositions applicables en termes de sécurité, par exemple décret sur les moyens de production techniques, prescriptions de protection, etc.
Dans le cas d'une application avec risques élevés, des mesures de protection supplémentaires peuvent être nécessaires. Vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de protection après chaque modification.
Pendant le fonctionnement du groupe de modules de stockage MOVI-DPS®, utiliser tous les raccordements. S'assurer qu'aucun raccordement du groupe de modules de stockage MOVI-DPS® ne reste libre.
Risque de brûlure dû à un arc électrique : ne pas débrancher les raccordements de puissance en cours de fonctionnement. Ne pas brancher les raccordements de puissance en cours de fonctionnement.
Tenir compte des avertissements des chapitres Mise en service et Exploitation de la présente documentation.