Puesta en marcha/funcionamiento
No desactive los dispositivos de vigilancia y protección ni aunque sea durante las pruebas.
En caso de duda, desconecte la unidad si se aprecian cambios respecto al funcionamiento normal (por ejemplo, incrementos de temperatura, ruidos, vibraciones). Determine la causa y, si fuera preciso, póngase en contacto con SEW‑EURODRIVE.
Todas aquellas instalaciones en las que se haya integrado estas unidades deberán equiparse, si fuese preciso, con dispositivos de vigilancia y protección adicionales conforme a la normativa de seguridad aplicable a cada caso, p. ej. ley sobre medios técnicos de trabajo, normas de prevención de accidentes, etc.
En aplicaciones con un potencial de riesgo elevado pueden requerirse medidas de protección adicionales. Después de cualquier modificación, compruebe la eficacia de los dispositivos de protección.
Durante el funcionamiento del conjunto de acumuladores MOVI-DPS® debe utilizar todas las conexiones. Asegúrese de que no quede ninguna conexión del conjunto de acumuladores MOVI-DPS® sin ocupar.
Riesgo de quemaduras por arco eléctrico: no desconecte las conexiones de potencia durante el funcionamiento. No conecte las conexiones de potencia durante el funcionamiento.
Tenga en cuenta las advertencias presentes en los capítulos Puesta en marcha y Funcionamiento en la documentación.