Descripción del producto
El sistema modular de acumuladores de energía de la familia de productos MOVI-DPS® le ofrece la posibilidad de configurar un acumulador de energía adaptándolo individualmente a sus requisitos. Los módulos acumuladores de energía con diferente capacitancia y tensión le permiten adaptar las características eléctricas del acumulador de energía a su sistema de accionamiento. Asimismo, el sistema modular le permite adaptar la geometría del acumulador de energía a sus condiciones de espacio. Una unidad de acumulación MOVI-DPS® EKS está compuesta por módulos de condensador de doble capa (módulos DSK) EKM, que se pueden configurar en diferentes disposiciones. Puede elegir entre tres módulos acumuladores de energía EKM diferentes, con una capacitancia nominal de las células DSK instaladas de 25 F, 100 F y 350 F. El siguiente gráfico muestra a modo de ejemplo una combinación posible de módulos EKM con células 350 F con una unidad de acumulación MOVI-DPS® EKS en formato 3×2. Es posible combinar varias unidades de acumulación EKS en un conjunto de acumuladores de energía EKV. Además de la configuración en formato 3×2 mostrada en el siguiente gráfico a modo de ejemplo, también son posibles otras configuraciones de las unidades de acumulación EKS individuales. Véase al respecto el capítulo 5.5 Paso 5: Selección de la estructura de las pilas del acumulador de energía EKS.

Los acumuladores de energía de la familia de productos MOVI-DPS® pueden combinarse con unidades de la familia de productos Power and Energy Solutions. Puede consultar más información acerca de las unidades y los módulos de software disponibles de esta familia de productos, así como sus posibilidades de uso, en el siguiente documento: Manual del producto "MOVIDRIVE® modular".
La unidad de acumulación MOVI-DPS® puede emplearse en diferentes aplicaciones, como, por ejemplo:
- Transelevadores
- Sistemas móviles
- Automatización de máquinas
El uso de un sistema de acumulación de energía en su sistema de accionamiento puede ofrecerle diversas ventajas. La energía de recuperación puede almacenarse temporalmente y volver a utilizarse. Con ello disminuye el consumo de energía de su aplicación. Las resistencias de frenado habituales hasta ahora pueden reducirse, siendo posible incluso prescindir de ellas. En función del dimensionamiento, el acumulador de energía puede suministrar una parte considerable de los picos de potencia necesarios para su sistema de accionamiento. Esto se traduce en una reducción significativa de la carga de la red. Gracias a esta reducción de los picos de potencia, puede dimensionar de forma más económica toda su infraestructura de alimentación, como p. ej. transformadores y cables. Las aplicaciones con potencias elevadas también pueden operarse conectadas a redes de alimentación débiles.
Alternativamente a la solución de acumulación de energía descrita en esta documentación de la familia de productos MOVI-DPS®, SEW‑EURODRIVE ofrece otros acumuladores de energía de mayor potencia. Encontrará información acerca del sistema acumulador de energía ESS en el documento: Manual del producto "Sistemas acumuladores de energía".