Description du produit
Le système de stockage d'énergie modulaire de la gamme de produits MOVI-DPS® offre la possibilité de configurer un système de stockage d'énergie adapté spécifiquement aux besoins. Les modules de stockage d'énergie avec des capacités et tensions différentes permettent d'adapter les propriétés électriques du système de stockage d'énergie au système d'entraînement. Le système modulaire permet d'adapter la forme géométrique du système de stockage d'énergie à l'espace disponible. Une unité de stockage MOVI-DPS® EKS se compose de modules EKM à condensateur à double couche (DSK) pouvant être configurés dans différentes dispositions. Trois modules de stockage d'énergie EKM différents avec une capacité nominale des cellules DSK installées de 25 F, 100 F et 350 F sont disponibles. L'illustration suivante montre, à titre d'exemple, une combinaison possible de modules EKM avec cellules 350 F pour former une unité de stockage EKS MOVI-DPS® au format 3×2. Plusieurs unités de stockage EKS peuvent être combinées pour former un groupe de systèmes de stockage d'énergie EKV. En plus de l'exemple de configuration au format 3×2 représenté sur l'illustration suivante, d'autres configurations de différentes unités de stockage EKS sont également possibles. Pour cela, voir le chapitre 5.5 Étape 5 : sélection de la structure des piles de systèmes de stockage d'énergie EKS.

Les unités de stockage d'énergie de la gamme de produits MOVI-DPS® peuvent être combinées avec des appareils de la gamme Power and Energy Solutions. Le document suivant fournit des informations sur les appareils et les modules logiciels disponibles de cette gamme de produits ainsi que sur leurs possibilités d'utilisation. Manuel produit : MOVIDRIVE® modular.
L'unité de stockage MOVI-DPS® peut être utilisée dans différentes applications, p. ex. :
- Transstockeurs
- Systèmes mobiles
- Automatisation de machines
L'utilisation d'un système de stockage d'énergie dans le système d'entraînement peut présenter différents avantages. L'énergie de récupération générée peut être stockée temporairement et réutilisée. Par conséquent, la consommation d'énergie de l'application diminue. Les résistances de freinage utilisées jusqu'à présent peuvent être réduites ou supprimées. En fonction de l'exécution, le système de stockage d'énergie peut fournir une grande partie des pics de puissance pour le système d'entraînement. Il en découle une réduction significative de la charge réseau. Cette réduction des pics de puissance permet de concevoir l'ensemble de l'infrastructure d'alimentation, comme p. ex. les transformateurs et les câbles, de manière plus économique. Les applications de forte puissance peuvent également être exploitées sur des réseaux d'alimentation faibles.
SEW‑EURODRIVE propose des systèmes de stockage d'énergie encore plus puissants, comme alternative à la solution de stockage d'énergie de la gamme de produits MOVI-DPS® décrite dans cette documentation Pour plus d'informations concernant le système de stockage d'énergie ESS, consulter le document suivant : Manuel produit : Systèmes de stockage d'énergie.