Mesures de protection contre les dangers électriques

AVERTISSEMENT

Risque d'électrisation en cas de retrait et d'enfichage des connecteurs alors que l'appareil est sous tension.
Blessures graves ou mortelles.
- Déconnecter toutes les tensions d'alimentation.
- S'assurer de l'absence de tension sur tous les appareils du système.
- Ne jamais brancher ou débrancher les connecteurs lorsque l'appareil est sous tension.
- Ne débrancher en aucun cas les connecteurs ES+ et ES- sans avoir connaissance de l'état de charge actuel du groupe de modules de stockage MOVI-DPS®.
- Décharger le groupe de modules de stockage MOVI-DPS® à moins de 2 volts avant de le débrancher de l'appareil. Pour décharger le groupe de modules de stockage MOVI-DPS®, utiliser l'une des unités de décharge SEW prévues.
ATTENTION

Surintensité en raison du raccordement d'un groupe de modules de stockage MOVI-DPS® chargé.
Détérioration de l'appareil raccordé.
- Attention : l'unité de stockage MOVI-DPS® reste sous tension, même lorsqu'elle est coupée du réseau. Vérifier la tension de l'unité de stockage MOVI-DPS® au niveau des connecteurs ES+ et ES-. Si elle est supérieure à 2 volts, attendre que la tension descende en dessous de 2 volts ou décharger l'unité de stockage MOVI-DPS® à l'aide de l'unité de décharge EKD-003 de SEW-EURODRIVE.
Informations complémentaires