Mesure de protection pour le groupe de ventilation

AVERTISSEMENT

Danger d'électrisation dû à une mise à la terre ou à une équipotentialité de protection non conforme.
Blessures graves ou mortelles.
- Veiller à installer correctement la mise à la terre ou l'équipotentialité de protection.
Pour les appareils équipés d'un groupe de ventilation, protéger ce dernier via une mise à la terre.
Informations complémentaires