Matériel nécessaire

  • Câbles adaptés aux hautes fréquences courts à basse impédance (2.5 mm2 min.) avec cosse à sertir M4
  • Le matériel suivant est monté au point de raccordement pour la mise à la terre ou l'équipotentialité.
    • 1 vis à tête bombée, M4 × 8
    • 1 étrier de serrage