Material requerido
- Cables cortos aptos para AF de baja impedancia (mín. 2.5 mm2) con terminal de cable de engarce a presión M4
- El siguiente material lo encontrará montado en el punto de conexión para la puesta a tierra de protección o conexión equipotencial:
- 1 tornillo alomado, M4 × 8
- 1 estribo de sujeción