Medidas de protección contra peligro eléctrico

ADVERTENCIA

Electrocución al desenchufar o enchufar conectores enchufables bajo tensión.
Lesiones graves o fatales.
  • Desconecte todas las tensiones de alimentación.
  • Asegúrese de la ausencia de tensión de todas las unidades del sistema.
  • Nunca desenchufe o enchufe los conectores enchufables sometidos a tensión.
  • Si desconoce el estado de carga actual del conjunto de acumuladores MOVI-DPS®, no desconecte bajo ningún concepto los conectores enchufables ES+ y ES–.
  • Descargue el conjunto de acumuladores MOVI-DPS® a menos de 2 voltios antes de desconectarlo de la unidad. Para descargar el conjunto de acumuladores MOVI-DPS®, utilice una de las unidades de descarga previstas de SEW‑EURODRIVE.

ATENCIÓN

Sobrecorriente por conexión de un conjunto de acumuladores MOVI-DPS® cargado
Destrucción de la unidad conectada
  • Tenga en cuenta que la unidad de acumulación MOVI-DPS® está sometida a tensión a pesar de la desconexión de la red. Compruebe la tensión de la unidad de acumulación MOVI-DPS® en los conectores enchufables ES+ y ES–. Si esta es superior a 2 voltios, espere hasta que la tensión descienda por debajo de 2 voltios o descargue la unidad de acumulación MOVI-DPS® con la unidad de descarga EKD-003 de SEW‑EURODRIVE.