Medidas de proteção contra perigos elétricos

ATENÇÃO

Choque elétrico durante a desconexão ou conexão de conectores sob tensão.
Morte ou ferimentos graves.
- Desligar todas as tensões de alimentação.
- Certificar-se de que haja ausência de tensão em todas as unidades do sistema.
- Nunca desconectar ou conectar conectores sob tensão.
- Se você não souber o estado atual de carga do conjunto de acumuladores MOVI-DPS®, não desconectar, em hipótese alguma, os conectores ES+ e ES–.
- Descarregar o conjunto de acumuladores MOVI-DPS® para menos de 2 V antes de desconectá-lo da unidade. Utilizar uma das unidades de descarga previstas da SEW-EURODRIVE para descarregar o conjunto de acumuladores MOVI-DPS®.
AVISO

Sobrecorrente ao conectar um conjunto de acumuladores MOVI-DPS® carregado
Destruição da unidade conectada
- Observar que, mesmo com a rede desconectada, ainda há tensão presente na unidade armazenadora MOVI-DPS®. Verificar a tensão da unidade armazenadora MOVI-DPS® nos conectores ES+ e ES–. Se esta for superior a 2 V, aguardar até que a tensão caia abaixo de 2 V ou descarregar a unidade armazenadora MOVI-DPS® com a unidade de descarga EKD-003 da SEW-EURODRIVE.
Informações adicionais