防止电气危险的安全措施

警告

在通电情况下断开或连接插接头会导致电击。
死亡或重伤。
  • 切断所有电源电压。
  • 确保系统中的所有设备均无电压。
  • 绝不在通电情况下断开或连接插接头。
  • 如无法确定MOVI-DPS®蓄能器组的当前充电状态,切勿断开ES+和ES–插接头。
  • 在将其与设备断开前,请将MOVI-DPS®蓄能器组放电至低于20 V。请使用SEW-EURODRIVE指定的放电单元对MOVI-DPS®蓄能器组放电。

注意

连接已充电的MOVI-DPS®蓄能器组会导致过电流
导致连接的设备毁坏
  • 请注意,即使断开电源,MOVI-DPS®蓄能器单元上仍可能存在电压。请在ES+和ES–插接头处测量MOVI-DPS®蓄能器单元的电压。如果电压大于2 V,请等待其降至2 V以下,或使用SEW-EURODRIVE的放电单元EKD-003对MOVI-DPS®蓄能器单元放电。