Protección de línea
Si utiliza unidades de acumulación MOVI-DPS® en el contexto de la serie Power and Energy Solutions, debe ejecutar el contactor de potencia conforme a la planificación de proyecto realizada por SEW‑EURODRIVE.
Si utiliza unidades de acumulación MOVI-DPS® en el contexto de la serie MOVI-DPS®, no se requiere un contactor de potencia independiente. En este caso, el contactor de potencia ya se encuentra incluido en el acoplador de energía y potencia MOVI-DPS® .