Medida de protección para el módulo de ventilador

ADVERTENCIA

Electrocución por puesta a tierra o conexión equipotencial de protección defectuosa.
Lesiones graves o fatales.
  • Asegúrese de que la puesta a tierra o la conexión equipotencial de protección se instalan correctamente.

En unidades con módulo de ventilador, debe proteger el módulo de ventilador con una conexión de puesta a tierra de protección.