Procedimiento

Siempre conecte el módulo de ventilador a tierra de la manera más directa.

[1]

Conductor de puesta a tierra (PE)

[2]

Punto de conexión para puesta a tierra de protección o conexión equipotencial

[3]

Tornillo alomado

[4]

Estribo de sujeción

Encontrará el punto de conexión para la puesta a tierra de protección o la conexión equipotencial en el módulo de ventilador [2]. Está identificado con el símbolo "Tierra" .

  1. Desenrosque con el destornillador de estrella el tornillo alomado [3] del punto de conexión y de la brida de sujeción [4].
  2. Deslice el estribo de sujeción sobre el tornillo alomado.
  3. Deslice el terminal de cable de engarce a presión para el conductor de puesta a tierra (PE) [1] bajo la brida de sujeción.
  4. Con el destornillador de estrella, apriete el tornillo alomado con un par de apriete máximo de 5 Nm.