Procedimento

Sempre aterrar o módulo de ventiladores pelo caminho mais curto.

[1]

Terra de proteção (PE)

[2]

Ponto de ligação para o aterramento de proteção ou compensação de potencial

[3]

Parafuso cilíndrico

[4]

Braçadeira de aperto

O ponto de ligação para aterramento de proteção ou compensação de potencial encontra-se no módulo de ventiladores [2]. Ele está identificado com o símbolo "Aterramento" .

  1. Remover o parafuso cilíndrico [3] do ponto de ligação e da braçadeira de aperto [4] utilizando a chave Philips.
  2. Inserir a braçadeira de aperto no parafuso cilíndrico.
  3. Inserir o terminal de aperto de cabo da terra de proteção (PE) [1] sob a braçadeira de aperto.
  4. Apertar o parafuso cilíndrico com um torque de aperto máximo de 5 Nm utilizando a chave Philips.