操作过程

始终以最短的路径使风扇组件接地。

[1]

保护接地(PE)

[2]

保护接地或等电位连接的连接点

[3]

平头螺钉

[4]

终端夹

用于保护性接地或等电位连接的连接点位于风扇组件[2]上。它标有“接地” 的符号。

  1. 使用十字螺丝刀拧下连接点和终端夹[4]上的平头螺钉[3]。
  2. 将终端夹推到平头螺钉上。
  3. 将保护接地(PE)[1]的接线压片推入终端夹下方。
  4. 通过十字螺丝刀使用最大5 Nm的拧紧扭矩拧紧平头螺钉。