Procédure
Toujours mettre le groupe de ventilation à la terre par le chemin le plus court.

[1] | Câble de terre (PE) |
[2] | Point de raccordement pour mise à la terre ou équipotentialité |
[3] | Vis à tête bombée |
[4] | Étrier de serrage |
Le point de raccordement pour la mise à la terre ou l'équipotentialité se trouve sur le groupe de ventilation [2]. Il est matérialisé par le symbole "terre"
.
- Utiliser le tournevis cruciforme pour dévisser la vis à tête bombée [3] du point de raccordement et de l'étrier de serrage [4].
- Mettre en place l'étrier de serrage sur la vis à tête bombée.
- Insérer la cosse à sertir du conducteur de protection (PE) [1] sous l'étrier de serrage.
- Avec le tournevis cruciforme, serrer la vis à tête bombée à un couple de serrage maximal de 5 Nm.