Protection de ligne par fusibles
En cas d'utilisation d'unités de stockage MOVI-DPS® dans le cadre de la série Power and Energy Solutions, protéger les câbles en fonction de l'étude et configuration réalisée par SEW-EURODRIVE.
En cas d'utilisation d'unités de stockage MOVI-DPS® dans le cadre de la série MOVI-DPS®, aucune protection des câbles supplémentaire n'est nécessaire. Dans ce cas, la protection de ligne par fusibles est déjà comprise dans le coupleur d'alimentation et de puissance MOVI-DPS®.