Groupe de ventilation (optionnel)

L'unité de stockage MOVI-DPS® EKS...A-...350M03.SA..-00 est disponible en option avec un groupe de ventilation préassemblé. Cette unité de stockage est dotée de trois modules de stockage d'énergie sur l'axe x.

En cas niveau de fonctionnement élevé, les différents modules de stockage d'énergie de l'unité de stockage MOVI-DPS® chauffent. Cela réduit la durée d'utilisation de l'unité de stockage MOVI-DPS®. Étant donné que la température de fonctionnement de l’unité de stockage MOVI-DPS® est réduite en cas d'utilisation d’un groupe de ventilation, l'échauffement des différents modules de stockage d’énergie est également réduit. Cela augmente la durée d'utilisation de l'unité de stockage MOVI-DPS®.

Le groupe de ventilation se compose de deux ventilateurs. Le groupe de ventilation est toujours livré monté sur l'unité de stockage MOVI-DPS®.

REMARQUE

Pour les unités de stockage MOVI-DPS® avec groupe de ventilation, il n'est pas possible d'utiliser des poignées.

L'illustration suivante montre le groupe de ventilation monté sur l’unité de stockage MOVI-DPS®.

[1]

Groupe de ventilation

[2]

X5151 : raccordement alimentation DC 24 V

[3]

Point de raccordement pour mise à la terre ou équipotentialité