Módulo de ventiladores (opcional)
A unidade armazenadora EKS...A-...350M03.SA..-00 MOVI-DPS® pode ser fornecida opcionalmente com módulo de ventiladores pré-montado. Nesta unidade armazenadora, estão instalados 3 módulos de energia no eixo x.
Em caso de alto nível de potência, os módulos de energia individuais da unidade armazenadora MOVI-DPS® aquecem. Isso reduz a vida útil da unidade armazenadora MOVI-DPS®. Como a utilização de um módulo de ventiladores reduz a temperatura de trabalho da unidade armazenadora MOVI-DPS®, também é reduzido o aquecimento dos módulos de energia individuais. Dessa forma, a vida útil da unidade armazenadora MOVI-DPS® é aumentada.
O módulo de ventiladores é composto por 2 ventiladores. O módulo de ventiladores é sempre fornecido montado na unidade armazenadora MOVI-DPS®.
INFORMAÇÃO

Em unidades armazenadoras MOVI-DPS® com módulo de ventiladores, não é possível utilizar punhos de transporte.
A figura a seguir mostra o módulo de ventiladores montado sobre uma unidade armazenadora MOVI-DPS®:

[1] | Módulo de ventiladores |
[2] | X5151: conexão de alimentação 24 VCC |
[3] | Ponto de ligação para o aterramento de proteção ou compensação de potencial |