Plaqueta de identificação

Cada unidade armazenadora MOVI‑DPS® possui uma plaqueta de identificação que fornece informações importantes. A figura a seguir apresenta, como exemplo, a estrutura da plaqueta de identificação com os dados de uma unidade armazenadora MOVI‑DPS®:

S/N

Número de série

Type

Denominação do tipo

EKS

Quantidade de unidades armazenadoras MOVI-DPS® em um conjunto de acumuladores MOVI-DPS® (exemplo: 1/3 = unidade armazenadora MOVI-DPS® 1 de 3)

UN

Tensão nominal

CN

Capacitância nominal

Umax

Tensão de operação máxima

Imax

Pico de corrente por 1 s

T

Temperatura ambiente permitida