铭牌

每个MOVI‑DPS®蓄能器单元均配有一个铭牌,提供重要信息。下图所示为MOVI‑DPS®蓄能器单元铭牌的示例结构及数据:

S/N

序列号

Type

型号描述

EKS

一个MOVI-DPS®蓄能器组中MOVI-DPS®蓄能器单元的数量(例如:1/3 = 3个MOVI-DPS®蓄能器单元中的1个)

UN

额定电压

CN

额定容量

Umax

最大工作电压

Imax

持续1 s的峰值电流

T

允许的环境温度