风扇组件(可选)

MOVI-DPS®蓄能器单元EKS...A-...350M03.SA..-00可选预装一个风扇组件交付。该蓄能器单元x轴装有3个储能模块。

在高功率转换时,MOVI-DPS®蓄能器单元的各个储能模块会发热。这会缩短MOVI-DPS®蓄能器单元的使用寿命。由于使用风扇组件可降低MOVI-DPS®蓄能器单元的工作温度,因此也能减少各储能模块的发热。从而延长MOVI‑DPS®蓄能器单元的使用寿命。

风扇组件由2个风扇组成。风扇组件发货时已预装在MOVI‑DPS®蓄能器单元上。

提示

带风扇组件的MOVI-DPS®蓄能器单元无需使用提环。

下图为安装在MOVI-DPS®蓄电池单元上的风扇模块:

[1]

风扇组件

[2]

X5151:DC 24 V电源接口

[3]

保护接地或等电位连接的连接点