Módulo de ventilador (opcional)
La unidad de acumulación MOVI-DPS® EKS...A-...350M03.SA..-00 se puede suministrar opcionalmente con un módulo de ventilador premontado. En esta unidad de acumulación hay 3 módulos acumuladores de energía instalados en el eje x.
Ante un alto nivel de potencia transferida, cada módulo acumulador de energía de la unidad de acumulación MOVI-DPS® se calienta. Con ello se reduce la vida útil de la unidad de acumulación MOVI-DPS®. Al reducirse la temperatura de servicio de la unidad de acumulación MOVI-DPS® en caso de utilizarse un módulo de ventilador, también se reduce el calentamiento de cada módulo acumulador de energía. Con ello se prolonga la vida útil de la unidad de acumulación MOVI-DPS®.
El módulo de ventilador está compuesto por 2 ventiladores. El módulo de ventilador siempre se suministra montado en la unidad de acumulación MOVI-DPS®.
AVISO

En unidades de acumulación MOVI-DPS® con módulo de ventilador no pueden utilizarse asas de transporte.
La siguiente imagen muestra el módulo de ventilador montado sobre una unidad de acumulación MOVI-DPS®:

[1] | Módulo de ventilador |
[2] | X5151: Conexión de alimentación de 24 V CC |
[3] | Punto de conexión para puesta a tierra de protección o conexión equipotencial |