Conjunto de acumuladores MOVI‑DPS® EKV
Un conjunto de acumuladores MOVI‑DPS® EKV está compuesto por un número diferente de unidades de acumulación MOVI‑DPS® EKS.
AVISO

Cada unidad de acumulación MOVI-DPS® cuenta con un número de serie con varios bloques de números, que puede encontrar en la placa de características. Observe el segundo bloque de números, compuesto por una secuencia de diez cifras. Conecte únicamente unidades de acumulación MOVI-DPS® con la misma secuencia de cifras con un conjunto de acumuladores MOVI-DPS®.
La siguiente imagen muestra un conjunto de acumuladores MOVI‑DPS® con 2 unidades de acumulación MOVI‑DPS®:

[1] | Conjunto de acumuladores MOVI‑DPS® EKV |
[2] | Unidad de acumulación MOVI‑DPS® EKS |