Unidad de acumulación MOVI-DPS® EKS

Una unidad de acumulación MOVI‑DPS® EKS está compuesta por un número diferente de módulos acumuladores de energía EKM.

La siguiente imagen muestra a modo de ejemplo la estructura de unidad de una unidad de acumulación MOVI‑DPS® con 6 módulos acumuladores de energía (3 × 2):

[1]

Unidad de acumulación MOVI‑DPS® EKS

[2]

Módulo acumulador de energía EKM (número en función del tipo de unidad de acumulación MOVI‑DPS®)

[3]

Cable de conexión para ES– con conector enchufable Multi-Contact PV-KST4/6II-UR

[4]

Cable de conexión para ES+ con conector enchufable Multi-Contact PV-KBT4/6II-UR

[5]

X5222: Conector de señal M12/macho/8 polos/codificado en A

[6]

X5221: Conector de señal M12/hembra/8 polos/codificado en A