Unité de stockage MOVI-DPS® EKS

Une unité de stockage MOVI-DPS® EKS se compose d'un nombre variable de modules de stockage d'énergie EKM.

L'illustration suivante montre, à titre d'exemple, la structure d'une unité de stockage MOVI-DPS® avec six modules de stockage d'énergie (3 × 2).

[1]

Unité de stockage MOVI‑DPS® EKS

[2]

Module de stockage d'énergie EKM (nombre en fonction du type d'unité de stockage MOVI‑DPS®)

[3]

Câble de raccordement pour ES- avec connecteur multicontact PV-KST4/6II-UR

[4]

Câble de raccordement pour ES+ avec connecteur multicontact PV-KBT4/6II-UR

[5]

X5222 : connecteur codeur M12 / mâle / 8 pôles / détrompage A

[6]

X5221 : connecteur codeur M12 / femelle / 8 pôles / détrompage A