MOVI-DPS® EKS蓄能器单元
一个MOVI‑DPS® EKS蓄能器单元由数量不等的EKM储能模块组成。
下图所示为一个MOVI‑DPS®蓄能器单元的示例结构,包含6个储能模块 (3 × 2):
[1] | MOVI-DPS® EKS蓄能器单元 |
[2] | EKM储能模块(数量取决于MOVI‑DPS®蓄能器单元的类型) |
[3] | ES–端连接电缆,带Multi-Contact PV-KST4/6II-UR连接器 |
[4] | ES+端连接电缆,带Multi-Contact PV-KBT4/6II-UR连接器 |
[5] | X5222:信号连接器M12/公头/8针/A编码 |
[6] | X5221:信号连接器M12/母头/8针/A编码 |