Unidade armazenadora EKS MOVI-DPS®

Uma unidade armazenadora EKS MOVI‑DPS® é composta por uma quantidade variável de módulos de energia EKM.

A figura a seguir apresenta um exemplo de estrutura de uma unidade armazenadora MOVI‑DPS® com 6 módulos de energia (3 × 2):

[1]

Unidade armazenadora EKS MOVI‑DPS®

[2]

Módulo de energia EKM (quantidade dependente do tipo da unidade armazenadora MOVI‑DPS®)

[3]

Cabo de conexão para ES– com conector Multi-Contact PV-KST4/6II-UR

[4]

Cabo de conexão para ES+ com conector Multi-Contact PV-KBT4/6II-UR

[5]

X5222: conector de sinal M12/macho/8 polos/codificação A

[6]

X5221: conector de sinal M12/fêmea/8 polos/codificação A