Groupe de modules de stockage MOVI‑DPS® EKV
Un groupe de modules de stockage MOVI‑DPS® EKV se compose d'un nombre variable d'unités de stockage MOVI‑DPS® EKS.
REMARQUE

Chaque unité de stockage MOVI-DPS® dispose d'un numéro de série composé de plusieurs blocs de numéros. Ce numéro figure sur la plaque signalétique. Tenir compte du fait que le deuxième bloc se compose d’une suite de dix chiffres. Relier uniquement des unités de stockage MOVI-DPS® ayant la même suite de chiffres à un groupe de modules de stockage MOVI-DPS®.
L'illustration suivante montre un groupe de modules de stockage MOVI‑DPS® composé de deux unités de stockage MOVI‑DPS®.

[1] | Groupe de modules de stockage MOVI‑DPS® EKV |
[2] | Unité de stockage MOVI‑DPS® EKS |