Placa de características

Cada unidad de acumulación MOVI‑DPS cuenta con una placa de características que incluye información importante. La siguiente imagen muestra a modo de ejemplo la estructura de la placa de características con los datos de una unidad de acumulación MOVI‑DPS®:

S/N

Número de serie

Type

Designación de modelo

EKS

Número de unidades de acumulación MOVI-DPS® en un conjunto de acumuladores MOVI-DPS® (ejemplo: 1/3 = unidad de acumulación MOVI-DPS® 1 de 3)

UN

Tensión nominal

CN

Capacidad nominal

Umax

Tensión de funcionamiento máxima

Imax

Corriente de pico para la duración 1 s

T

Temperatura ambiente permitida