Plaque signalétique

Chaque unité de stockage MOVI‑DPS® dispose d'une plaque signalétique qui fournit des informations importantes. L'illustration suivante montre, à titre d'exemple, la structure de la plaque signalétique avec les caractéristiques d'une unité de stockage MOVI‑DPS®.

S/N

Numéro de série

Type

Codification

EKS

Nombre d'unités de stockage MOVI-DPS® dans un groupe de modules de stockage MOVI-DPS® (exemple : 1/3 = unité de stockage MOVI-DPS® 1 sur 3)

UN

Tension nominale

CN

Capacité nominale

Umax

Tension de fonctionnement max.

Imax

Courant crête pendant 1 s

T

Température ambiante admissible