Dados técnicos
Denominação do tipo | BW009-0005 |
|---|---|
Código | 17994616 |
Potência do tipo | Potência contínua 50 W |
Valor nominal do resistor | 8.8 Ω ± 10 % |
Temperatura ambiente | máximo 40 °C |

A potência contínua indicada pode ser aumentada em operação rápida, dependendo do fator de duração do ciclo relativo (ED), por meio da multiplicação com os respectivos fatores de sobrecarga. Em operação cíclica, você pode determinar o fator de sobrecarga com base no valor de ED conhecido a partir do gráfico e da tabela a seguir.

Fator de duração do ciclo | 1 % | 2 % | 6 % | 15 % | 25 % | 40 % | 60 % | 80 % | 100 % |
Fator de sobrecarga | 22 | 13 | 8.2 | 4.2 | 3.0 | 2.2 | 1.5 | 1.12 | 1.0 |

Dimensões em mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | D | G | H | J | B |
100 | 40 | 20 | 2 | 82 | 4.3 | 45° |