Caractéristiques techniques
Codification | BW009-0005 |
|---|---|
Référence | 17994616 |
Puissance type | 50 W puissance en continu |
Valeur nominale de la résistance | 8.8 Ω ± 10 % |
Température ambiante | 40 °C max. |

En fonctionnement de courte durée, il est possible d'augmenter la puissance continue spécifiée en multipliant celle-ci par les facteurs de surcharge correspondants en fonction de la durée de fonctionnement relative (ED). En fonctionnement cyclique, le facteur de surcharge peut être déterminé à l'aide du diagramme et du tableau suivants avec une valeur ED connue.

Durée de fonctionnement | 1 % | 2 % | 6 % | 15 % | 25 % | 40 % | 60 % | 80 % | 100 % |
Facteur de surcharge | 22 | 13 | 8.2 | 4.2 | 3.0 | 2.2 | 1.5 | 1.12 | 1.0 |

Cotes en mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | D | G | H | J | B |
100 | 40 | 20 | 2 | 82 | 4.3 | 45 ° |